Pubblica i tuoi prodotti
Firedrive Radiation Single (EW) | Porta scorrevole automatica resistente al fuoco

Firedrive Radiation Single (EW) | Porta scorrevole automatica resistente al fuoco

  • Resistenza al fuoco di 30-60 minuti
  • Adatta per applicazioni con elevata frequenza di utilizzo
  • Testata secondo la norma NEN 6069

FUNZIONAMENTO

Porta scorrevole automatica tagliafuoco dotata di un'anta e di un sistema di controllo automatico.

SUPERFICIE DELLA PORTA

La superficie della porta è composta da profili in acciaio cavo con riempimento in vetro ignifugo e/o pannelli sandwich piani. Lo spessore della superficie della porta in corrispondenza dei profili in acciaio cavo è di 50 mm.

CONTROLLO

  • Selettore di programma con 8 impostazioni.
  • Sensore combinato (montato) sul lato interno ed esterno.
  • Pulsante di emergenza per l'apertura in caso di incendio (su un lato).
    • Resistenza al fuoco di 30-60 minuti
    • Adatta per applicazioni con elevata frequenza di utilizzo
    • Testata secondo la norma NEN 6069

    Segnalazione tramite segnale proveniente dal sistema di allarme antincendio o tramite rilevatori di fumo locali. Batterie di emergenza per il funzionamento in caso di interruzione di corrente.

    OPZIONI

    • Protezione: Verniciatura a polvere in qualsiasi colore RAL desiderato.
    • Finestra laterale: Max. 1.500 x 3.000 mm (LxA).
    • Pannelli resistenti al fuoco: Lamiera d'acciaio verniciata a polvere in qualsiasi colore RAL desiderato.
    • Rivestimento HPL: Rivestimento in laminato ad alta pressione (HPL). È disponibile la certificazione di equivalenza da parte di Efectis.
    • Tecnologia di accesso: Predisposizione per sistema di lettura di schede.


     

Voce di capitolato
  • SPECIFICHE STANDARD

    • Applicazione: Hotel, ospedali, scuole, musei, teatri, biblioteche, ecc.
    • Adatto per: Elevata frequenza di utilizzo.
    • Resistenza al fuoco: Bifacciale 60 min.
    • Risultato del test: Testato presso Efectis secondo la norma NEN 6069 e il Decreto Edilizio.
    • Disponibile nelle classi di resistenza al fuoco EW30 e EW60.
    • Max. Spazio libero: 2.300 x 3.000 mm (LxA)
    • Telaio cavo: profili Jansen Economy 50, verniciati a polvere in qualsiasi colore RAL standard desiderato.
    • Vetro: vetro resistente al fuoco da 30 o 60 minuti.
    • Spessore del materiale: telaio cavo 1,5 mm / pannelli 17 mm / vetro a seconda del fornitore e della resistenza al fuoco.
    • Peso: 30-50 kg/m2, a seconda della resistenza al fuoco.
    • Guide: profili a Z e a U appositamente realizzati.
    • Meccanismo di azionamento: tramite centralina automatica per porte e sensori combinati forniti con protezione.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofiredrive-radiation-single
  • Famiglia di prodottoFiredrive
  • Gruppo di famigliaFire-resistant single leaf sliding door
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3000
  • Larghezza (mm)2300
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco