Pubblica i tuoi prodotti
Protezione antincendio contro le radiazioni (EW) | Tenda avvolgibile resistente al fuoco
Protezione antincendio contro le radiazioni (EW) | Tenda avvolgibile resistente al fuoco

    Protezione antincendio contro le radiazioni (EW) | Tenda avvolgibile resistente al fuoco

    Tenda avvolgibile tagliafuoco EW30/EW60/EW90. Opzionale: funzione antifumo (Sa).

    • Resistenza al fuoco fino a 90 minuti
    • Installazione a montaggio interno o a parete
    • Radiazione termica max. 15 kW/m²
    • Testata secondo la norma EN 1634-1 / EN 15269-11
    • Testata secondo la norma EN 13501-1
    • Disponibile con funzione antifumo, in conformità alla norma Sa: EN 1634-3
    • Richiede poco spazio per l'installazione e spazio laterale
    • Leggera

    Le tende tagliafuoco Firescreen® Radiation sono resistenti alle fiamme e limitano la radiazione termica a un massimo di 15 kW/m² (W).

    Ciò impedisce che le temperature nelle aree adiacenti dell'edificio raggiungano livelli tali da provocare incendi. Solo le tende tagliafuoco Firescreen Radiation sono adatte come sigillante per i compartimenti antincendio.

    OPZIONI DI CONTROLLO

    • GFS (Gravity Fail Safe) - Chiusura in caso di interruzione di corrente. La tenda tagliafuoco è dotata di un motore tubolare da 230 V azionato dalla centralina di controllo Firescreen. In caso di interruzione di corrente, la tenda si chiude per gravità. I ​​pulsanti di apertura/chiusura sulla centralina di controllo Firescreen consentono di azionare manualmente il sistema.
    • EFS (Electrical Fail Safe) - La tenda tagliafuoco è dotata di un motore tubolare da 24 V azionato dalla centralina di controllo Firescreen e da batterie di emergenza da 24 V. In caso di interruzione di corrente, la tenda si chiude grazie a queste batterie di emergenza. Interruttore a chiave per funzionamento/reset.
    • CENTRALINA DI CONTROLLO DEL PARASPRUZZI
    • La centralina può essere collegata al sistema di allarme antincendio ed è dotata di indicatori LED per:
    • Alimentazione
    • Segnale di allarme incendio attivo
    • Manutenzione
    • Tensione batteria (solo con 24V)

    OPZIONI

    • Disponibile con funzione resistente al fumo, in conformità alla norma SA: EN 1634-3.
    • Verniciatura a polvere di guide laterali, protezioni e console in qualsiasi colore RAL desiderato. Pulsante di emergenza Allarmi fumo e temperatura Luce stroboscopica e/o cicalino Display LED esterno Batterie di emergenza (solo per GFS) impediscono la chiusura dello schermo in caso di breve interruzione di corrente.
    Voce di capitolato
    • SPECIFICHE STANDARD

      • Installazione: Montaggio interno e a parete.
      • Applicazione: Industria, edifici commerciali, edifici pubblici e strutture sanitarie, tra gli altri.
      • Funzione: La porta si chiude solo in caso di allarme antincendio.
      • Resistenza al fuoco: Testata secondo la norma EN 13501-2. Classi di resistenza al fuoco: EW30, EW60 e EW90.
      • Reazione al fuoco: Testata secondo la norma EN 13501-1. Soddisfa i seguenti criteri: B (quasi incombustibile) S1 (sviluppo di fumo minimo) D0 (assolutamente nessuna formazione di gocce)
      • Materiale: Tessuto tecnico a doppia parete, riempito con materiale intumescente. Dotato di un rivestimento grigio antifumo a base di silicone.
      • Spessore del materiale: 8 mm di spessore totale
      • Peso del tessuto per m²: 2 kg/m²
      • Guide laterali: Profilo in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir con striscia intumescente
      • Protezione: Lamiera d'acciaio zincata Sendzimir
      • Barra inferiore: Profilo tubolare in acciaio
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofirescreen-radiation
    • Famiglia di prodottoFirescreen
    • Gruppo di famigliaFire-resistant roller screen
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)6000
    • Larghezza (mm)8250
    Relativo a
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco