Pubblica i tuoi prodotti
Temperatura del portello tagliafuoco (EI) | Portello tagliafuoco per nastri trasportatori

Temperatura del portello tagliafuoco (EI) | Portello tagliafuoco per nastri trasportatori

120 minuti di resistenza al fuoco - Sportello ignifugo per nastro trasportatore

  • Classificazione EI1 + EI2 + EW (norma EN 1366-7)
  • Separazione fisica antincendio
  • Adatto per aeroporti e centri di distribuzione
  • Sistema di sicurezza in caso di guasto a gravità - GFS
  • Diverse opzioni operative
  • Facile da usare e da manutenere

I nastri trasportatori continui possono rappresentare un rischio significativo per la sicurezza antincendio, creando un percorso di propagazione del calore tra i compartimenti antincendio. Lo sportello ignifugo (EI) non solo sigilla l'apertura nella parete, ma impedisce anche il trasferimento di calore attraverso i nastri trasportatori che passano attraverso tali aperture. Lo sportello è integrato con il sistema di allarme antincendio. Quando scatta un allarme, il nastro trasportatore in prossimità dell'apertura viene sgombrato e il portello si chiude automaticamente, formando una barriera fisica sicura per contenere fuoco e calore.

  • Installazione: A parete.
  • Applicazione: Aeroporti, centri logistici, centri di distribuzione, industria alimentare, magazzini, ecc.
  • Nastri trasportatori compatibili: Nastri trasportatori - nastri trasportatori che attraversano l'apertura
  • Resistenza al fuoco: Testata secondo la norma EN 1366-7 specifica per i sistemi di trasporto.
  • 120 minuti di resistenza al fuoco classe EI1 + EI2 + EW.
  • Durata: C2 (10.000 cicli) testata secondo la norma EN 1191.
  • Dimensioni standard: 1400 mm x 1150 mm (LxA) e 1700 mm x 1150 mm (LxA)
  • Dimensioni massime: Larghezza massima: 1764 mm. Altezza massima: 1303 mm. (Si applicano limitazioni.)
  • Materiale: Otturatore in silicato di calcio con componenti metallici.
  • Spessore dell'otturatore: 70 mm
  • Peso del portello: Circa 100 kg (dimensioni standard)
  • Peso totale: Circa 230 kg (dimensioni standard)
  • Alimentazione: 230 V

FAIL SAFE

Il portello tagliafuoco con sensore di temperatura (EI) è dotato di un motore esterno di sicurezza a gravità. In caso di interruzione di corrente, il portello si chiuderà automaticamente e delicatamente grazie all'energia meccanica accumulata (gravità).

MODELLO STANDARD

• Centralina di controllo intelligente per funzionamento e segnali
• Pulsante o interruttore a chiave per il funzionamento manuale
• Motore Gravity Fail Safe (GFS)
• Dispositivo di frenatura di sicurezza per garantire una discesa controllata
• Collegamento al sistema di allarme antincendio
• Parti metalliche zincate
• Parti in silicato di calcio senza finitura superficiale

OPZIONI
• Batteria di backup da 24 V. In caso di interruzione di corrente, il portello si chiude dopo un periodo preimpostato o dopo un allarme antincendio.

Voce di capitolato
  • SPECIFICHE STANDARD

    • Installazione: A parete.
    • Applicazione: Aeroporti, centri logistici, centri di distribuzione, industria alimentare, magazzini, ecc.
    • Nastri trasportatori compatibili: Nastri trasportatori - nastri trasportatori passanti attraverso aperture
    • Resistenza al fuoco: Testato secondo la norma EN 1366-7 specifica per i sistemi di trasporto.
    • 120 minuti di resistenza al fuoco classe EI1 + EI2 + EW.
    • Durata: C2 (10.000 cicli) testata secondo la norma EN 1191.
    • Dimensioni standard: 1400 mm x 1150 mm (LxA) e 1700 mm x 1150 mm (LxA)
    • Dimensioni massime: Larghezza massima: 1764 mm. Altezza massima: 1303 mm. (Si applicano limitazioni.)
    • Materiale: Otturatore in silicato di calcio con componenti metallici.
    • Spessore dell'otturatore: 70 mm
    • Peso del portello: circa 100 kg (dimensioni standard)
    • Peso totale: circa 230 kg (dimensioni standard)
    • Alimentazione: 230 V
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofirehatch-temperature-ei
  • Famiglia di prodottoFirehatch
  • Gruppo di famigliaFire-resistant hatches for conveyor belts
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-05-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco