Pubblica i tuoi prodotti
Fiamma del parafuoco (E)
Fiamma del parafuoco (E)

    Fiamma del parafuoco (E)

    Tenda avvolgibile tagliafuoco E30/E60/E90/E120

    • 30, 60, 90 o 120 min. di resistenza al fuoco
    • Installazione: Montaggio interno o a parete.
    • Adatta per l'installazione su una parete flessibile
    • Testata secondo la norma EN 1634-1
    • Ingombro ridotto
    • Leggera. La tenda tagliafuoco Flame è la prima tenda tagliafuoco utilizzabile su una parete flessibile. Questa opzione contribuisce alla possibilità di adattare facilmente gli edifici alle mutevoli esigenze degli utenti. Grazie alla scelta intelligente del materiale, la tenda tagliafuoco è compatta ed economica. Offre una soluzione ideale per la creazione di sottocompartimenti antincendio. La tenda è stata testata con successo secondo le più recenti normative CE.

    OPZIONI DI CHIUSURA IN CASO DI INTERRUZIONE DI ALIMENTAZIONE

    • EFS (Electrical Fail Safe) - In caso di interruzione di corrente, la tenda si chiude tramite batterie di emergenza da 24 V.
    • COMANDO DELLA TENDA ANTINCENDIO
    • La centralina di controllo include la possibilità di collegamento al sistema di allarme antincendio e dispone di indicatori LED per:
    • Alimentazione
    • Segnale di allarme antincendio
    • Manutenzione
    • Tensione della batteria

    OPZIONI

    • Verniciatura a polvere di guide laterali, protezioni e console in qualsiasi colore RAL desiderato. Pulsante di emergenza Rilevatori di fumo Luce stroboscopica e/o avvisatore acustico Display LED esterno, applicabile in caso di installazione della centralina a soffitto.
    Voce di capitolato
    • SPECIFICHE STANDARD

      • Installazione: Montaggio interno o a parete.
      • Superficie di montaggio: È possibile l'installazione su strutture murali flessibili.
      • Applicazione: Ospedali, centri di distribuzione e industria, tra gli altri.
      • Funzione: La tenda si chiude solo in caso di allarme antincendio.
      • Resistenza al fuoco: Testata secondo la norma EN 1634-1. Soddisfa i seguenti criteri: Densità di fiamma E
      • Max. Superficie di montaggio: E30 - E60 - E90: 6.000 x 6.000 mm (LxA)
      • E120: 3.560 x 6.000 mm (LxA)
      • Materiale: Tessuto tecnico a parete singola con rivestimento ignifugo.
      • Guide laterali + protezione: Lamiera d'acciaio zincata Sendzimir
      • Barra inferiore: Profilo in acciaio zincato.
      • Rullo superiore: Su console in acciaio.
      • Guida inferiore: Profilo in acciaio integrato nella protezione
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofirescreen-flame
    • Famiglia di prodottoFirescreen
    • Gruppo di famigliaFire-resistant roller curtain
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)6000
    • Larghezza (mm)6000
    Relativo a
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco