Pubblica i tuoi prodotti
Temperatura del parafuoco (EI) | Tenda a rullo resistente al fuoco

Temperatura del parafuoco (EI) | Tenda a rullo resistente al fuoco

Tenda avvolgibile ignifuga EI30/EI60.

  • 60 minuti di resistenza al fuoco
  • Radiazione termica max. 1 kW/m²
  • Testata secondo la norma EN 1634-1 / EN 15269-11
  • Testata secondo la norma EN 13501-1
  • Ingombro ridotto per l'installazione
  • Ingombro ridotto lateralmente
  • Leggera

Le tende ignifughe Firescreen Temperature sono resistenti alle fiamme, limitano la radiazione termica e forniscono isolamento termico. Questo le rende adatte per usi quali la creazione di una via di evacuazione o di una via d'accesso per i vigili del fuoco.

Se utilizzate per sigillare compartimenti antincendio, le tende garantiscono che la temperatura della tenda sul lato non esposto al fuoco aumenti al massimo di 140 °C.

OPZIONI DI SICUREZZA

  • Chiusura in caso di interruzione di corrente:
  • GFS (Sicurezza per gravità) - In caso di interruzione di corrente, la tenda si chiude per gravità.
  • EFS (Sicurezza elettrica) - In caso di interruzione di corrente, la tenda si chiude tramite batterie di emergenza.
  • CENTRATURA DI CONTROLLO DEL PARASPRUZZI
  • La centralina di controllo include la possibilità di collegamento al sistema di allarme antincendio e dispone di indicatori LED per:
  • Alimentazione
  • Segnale di allarme incendio attivo
  • Manutenzione
  • Tensione della batteria (solo con Controllo Paraspruzzi)

OPZIONI

  • Verniciatura a polvere di guide laterali, protezioni e console in qualsiasi colore RAL desiderato.
  • Pulsante di emergenza per la versione EFS.
  • Rilevatore di fumo
  • Luce stroboscopica e/o avvisatore acustico
  • Display LED esterno
  • Batterie di alimentazione di emergenza da 24 V, per la versione GFS, impediscono la chiusura del paraspruzzi in caso di breve interruzione di corrente.
Voce di capitolato
  • SPECIFICHE STANDARD

    • Installazione: A parete.
    • Applicazione: Isolamento senza sistema sprinkler, realizzazione di una via di evacuazione, tra gli altri; soddisfa i requisiti per una parete tagliafuoco.
    • Funzione: La porta si chiude solo in caso di allarme antincendio.
    • Resistenza al fuoco: Testata secondo la norma EN 13501-2. Classi di resistenza al fuoco EI130, EI230, EI160 e EI260.
    • Reazione al fuoco: Testata secondo la norma EN 13501-1.
    • B (quasi incombustibile)
    • S1 (sviluppo di fumo minimo)
    • D0 (assolutamente nessuna formazione di gocce)
    • Max. Superficie di montaggio: 6.000 x 5.000 mm (LxA)
    • Materiale: Tessuto tecnico a doppia parete, imbottito con materiale intumescente. Dotato di rivestimento grigio antifumo a base di silicone.
    • Spessore del materiale: 13 mm di spessore totale
    • Grammatura del tessuto: 11 kg/m²
    • Guide laterali + protezione: Lamiera d'acciaio zincata Sendzimir
    • Barra inferiore: Asse in acciaio
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofirescreen-temperature
  • Famiglia di prodottoFirescreen
  • Gruppo di famigliaFire-resistant roller screen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)5000
  • Larghezza (mm)6000
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco