Pubblica i tuoi prodotti
Temperatura del parafuoco P (EI) | Tenda a rullo resistente al fuoco

Temperatura del parafuoco P (EI) | Tenda a rullo resistente al fuoco

Tenda avvolgibile ignifuga EI 90 e EI 120.

  • Resistenza al fuoco fino a 120 minuti
  • Testata secondo la norma EN 16034

Le tende tagliafuoco Firescreen Temperature sono ignifughe, limitano la radiazione termica e forniscono isolamento termico. Questo le rende adatte ad usi quali la creazione di una via di evacuazione o di una via d'accesso per i vigili del fuoco.

Se utilizzate per sigillare compartimenti antincendio, le tende garantiscono che la temperatura della tenda sul lato non esposto al fuoco aumenti al massimo di 140 °C.

Possiamo fornire, su richiesta, la versione P di questo prodotto con funzione resistente al fumo, Sa / S200, in conformità alla norma EN 1634-3.

OPZIONI DI SICUREZZA

  • Chiusura in caso di interruzione di corrente:
  • GFS (Gravity Fail Safe) - In caso di interruzione di corrente, la tenda si chiude per gravità.
  • EFS (Electrical Fail Safe) - In caso di interruzione di corrente, il paravento si chiude grazie alle batterie di emergenza.

CENTRALINA DI CONTROLLO DEL PARAVENTO

La centralina di controllo include la possibilità di collegamento al sistema di allarme antincendio ed è dotata di indicatori LED per:

  • Alimentazione
  • Segnale di allarme incendio attivo

OPZIONI

  • Disponibile con funzione resistente al fumo, conforme alla norma Sa/S200: EN 1634-3
  • Verniciatura a polvere di guide laterali, protezioni e console in qualsiasi colore RAL desiderato
  • Pulsante di emergenza
  • Allarme fumo
  • Alimentatore: impedisce la chiusura del paravento in caso di breve interruzione di corrente
Voce di capitolato
  • SPECIFICHE STANDARD

    • Installazione: A parete.
    • Applicazione: Isolamento senza impianto sprinkler, realizzazione di una via di evacuazione, tra gli altri; soddisfa i requisiti per una parete tagliafuoco.
    • Funzione: La porta si chiude solo in caso di allarme incendio.
    • Resistenza al fuoco: Testata secondo la norma EN 16034. Classi di resistenza al fuoco EI 90 e EI 120.
    • Apertura libera: Max. 8.400 x 4.500 mm (LxA) Min. 500 x 500 mm (LxA).
    • Materiale: Tessuto tecnico a doppia parete, riempito con materiale intumescente.
    • Grammatura del tessuto: 9 kg/m²
    • Guide laterali + protezione: Lamiera d'acciaio zincata Sendzimir
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofirescreen-temperature-P
  • Famiglia di prodottoFirescreen
  • Gruppo di famigliaFire-resistant roller screen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)4500
  • Larghezza (mm)8400
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco