Pubblica i tuoi prodotti
Serranda avvolgibile SB Decotherm S
Hörmann
Archiviato

Serranda avvolgibile SB Decotherm S

Serranda avvolgibile SB Decotherm S Hörmann Costruzione con elementi in acciaio, a doppia parete, schiumata in poliuretano. e con dispositivo di bilanciamento del peso tramite molle a trazione. Con dichiarazione ambientale (EPD*) secondo ISO14025 e prEN15804 *ift Rosenheim EPD-RR-0.4 Caratteristiche di potenza: marchio CE secondo EN 13241-1 Apertura della costruzione grezza (larghezza × altezza): 1000-5000 x 2000-4500 mm Campi di applicazione: centri commerciali, strutturazione di negozi, chiusure di negozi, chiusure notturne, garage sotterranei, garage collettivi, serranda con avvolgimento esterno
Voce di capitolato
  • Manto del portone: Profili manto con profili in acciaio "full hard steel" bombati a doppia parete. Collegamento tra i profili mediante cerniera uniformata, schiumata in poliuretano. Estremità in materiale sintetico in ogni barra di profilato (anti-spostamento) e ancora antitempesta come anti-estrazione. Raccordo a terra con profilo estruso in alluminio a doppia parete resistente alla flessione con guarnizione a pavimento EPDM. Come optional, guarnizione a spazzola regolabile come guarnizione sull'architrave. Superficie: Zincata, microprofilata su entrambi i lati. Come optional, preverniciatura su entrambi i lati in RAL 9002 / RAL 9006. Tonalità preferenziali o speciali su richiesta. Guida portone: Alluminio estruso, canaline di guida con invito, profilo di scorrimento per canaline di guida e guarnizione a spazzola. Mensola in lamiera d'acciaio zincata, albero di avvolgimento tubo in acciaio zincato con limitazione di flessione secondo DIN 2458 da I / 500. Bilanciamento del peso mediante molle a trazione. Funzionamento del portone: Azionato manualmente ≤ 3.500 mm ≥ paranco a catena. Come optional, motorizzazione ad albero con comando ad uomo presente o a impulso su richiesta. Montaggio: Montaggio a regola d'arte del portone, inclusi cablaggio e lavori di regolazione / messa a punto e manovra di prova, sulla sottostruttura presente e adatta al montaggio del portone. Campi di applicazione: centri commerciali, strutturazione di negozi, chiusure di negozi, chiusure notturne, garage sotterranei, garage collettivi, serranda con avvolgimento esterno
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1379
  • Famiglia di prodottoIndustrial doors
  • Gruppo di famigliaRolling shutters/rolling grilles
  • Data di pubblicazione2021-01-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)4500
  • Larghezza (mm)5000
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Shutters
  • Clasificazione IFCPorta
  • Codice ETIMEC003229
  • Nome ETIMRoller shutter
  • Nome UNSPSCShutters
  • Codice UNSPSC30151801
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_84_73
  • Descrizione Uniclass 2015Roller shutters
  • Codice CSI MasterFormat 201410 71 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Rolling Exterior Shutters
  • Numero OmniClass23-17 11 13 25 11
  • Titolo OmniClassRoller Shutter Overhead Metal Doors
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors