Pubblica i tuoi prodotti
TectorPlast 208 NHL Natural EXTRA Liso
TectorPlast 208 NHL Natural EXTRA Liso
    Holcim

    TectorPlast 208 NHL Natural EXTRA Liso

    TectorPlast 208 NHL Natural Extra Liso is a rendering mortar for finishing (plastering) based on NHL 3.5 Natural Hydraulic lime, selected aggregates, water-repellent material and additives that improve its workability and adherence. Suitable for indoor and outdoor use.
    Voce di capitolato
    • Natural hydraulic lime mortar.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTector_Plast_208_NHL_Natural_EXTRA_Liso
    • Famiglia di prodottoLime-based
    • Gruppo di famigliaMortar
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMalta
    • Materiale secondarioTiglio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53_39
    • Descrizione Uniclass 2015Hydraulic lime mortars
    • Numero OmniClass23-13 15 13
    • Titolo OmniClassMortars