Pubblica i tuoi prodotti
Stainless Steel Post and Wall Mounted Handrail
Hollaender

Stainless Steel Post and Wall Mounted Handrail

Post and wall mounted handrail is available in either 304 or 316 stainless steel. Stainless steel is available as either a non-welded mechanical tee connection system or a welded system. No. 4 polish is standard with other polishes available.

Posts: 304 or 316 SS, 1 ½” IPS (48.2 mm O.D.) .120” Wall.
Rails: 304 or 316 SS, 1 ½” IPS (48.2 mm O.D.) .080” Wall.
Fittings: Mechanical (non-welded) tees, 655-8 Stainless Steel.
Base Flanges: Stainless steel.
Fasteners: Stainless steel 304 alloy.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopost-and-wall-mounted-handrail-stainless-steel
  • Famiglia di prodottoRailings
  • Gruppo di famigliaPost and Wall Mounted Handrail
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
  • Clasificazione IFCRinghiera
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_36_84
  • Descrizione Uniclass 2015Stainless steel handrails
  • Codice CSI MasterFormat 201405 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Railings
  • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Titolo OmniClassRailing
  • Codice CSI UniFormat IIC10
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION