Pubblica i tuoi prodotti
ParQube APS
Archiviato

ParQube APS

Parqube APS è una cassa automatica per sistemi di parcheggio progettata per la massima semplicità d'uso. Lo schermo LCD da 15" ed un layout ergonomico guidano gli utenti nel processo di pagamento, accettando i mezzi più diffusi quali contanti, carta di credito, bancomat etc. Grazie alla robusta struttura interna ed esterna la cassa automatica ParQube garantisce i più elevati standard di sicurezza contro gli accessi non autorizzati, operando un controllo rigoroso di tutte le transazioni e movimentazioni di denaro all'interno della cassa. Tutti i componenti sono progettati per una semplice e rapida manutenzione, grazie ad un layout modulare che permette inoltre un'ampia flessibilità per adattarsi a sviluppi futuri. L'assemblaggio avviene secondo i più alti standard di qualità, grazie anche alla pluriennale esperienza di migliaia di installazioni in tutto il mondo.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoParQube-APS
  • Famiglia di prodottoHUB Parking Technology
  • Gruppo di famigliaParQube
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1800
  • Larghezza (mm)750
  • Profondità (mm)555
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)200
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Nome UNSPSCParking meters
  • Codice UNSPSC46161505
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
  • Descrizione Uniclass 2015Parking meters
  • Codice CSI MasterFormat 201411 12 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Parking Meters
  • Numero OmniClass23-11 23 11
  • Titolo OmniClassParking Meters