Pubblica i tuoi prodotti
H-Shield NB -- Roof Composite Panel

H-Shield NB -- Roof Composite Panel

Hunter H-Shield NB is a rigid roof composite panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to a fiber reinforced facer on one side and 7/16″ OSB substrate on the other side. This product can also be manufactured off-line bonded to 5/8” OSB, 5/8” plywood or ¾” plywood.  This product is suitable for new construction and re-roofing on both commercial and residential projects for steep sloped roofs. See Technical Data Sheet for more information.
Voce di capitolato
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type V, Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoh-shield-nb-rigid-roof-composite-panel
  • Famiglia di prodottoRoof Products
  • Gruppo di famigliaRoof Insulation Panel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Codice Uniclass 2015EF_30_10
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 31
  • Titolo OmniClassRoof Membranes

Disponibilità Regionale

Nord America