Pubblica i tuoi prodotti
HydroMax 50mm dia Primary Drain
HydroMax 50mm dia Primary Drain
HydroMax 50mm dia Primary Drain
    Hydromax

    HydroMax 50mm dia Primary Drain

    HydroMax 50mm dia Primary Drain

    High Performance HydroMax® Siphonic Roof Drains manufactured in Stainless Steel. The gutter drain bodies are compact for installation in narrow gutters and Terrace drain has clamping collar ring ot seal to roof membranes.
    Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard; British Standard BS 8490; EN 12056.
    Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.

    Voce di capitolato
    • HydroMax® Siphonic Roof Drains DN50 : 50mm spigot connection.
      Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard, British Standard BS 8490, EN 12056.
      Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.
      Drain bodies made in stainless steel.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohydromax-50mm-dia-primary-drain
    • Famiglia di prodottoHydroMax® Siphonic Drains
    • Gruppo di famigliaPrimary Roof Drains
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-12-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)78.2
    • Larghezza (mm)124
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCTerminale rifiuti
    • Codice ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
    • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Numero OmniClass23-13 41 39 19
    • Titolo OmniClassSiphonic Roof Drains