Pubblica i tuoi prodotti
HydroMax 75mm dia Secondary Overflow Drain
HydroMax 75mm dia Secondary Overflow Drain
HydroMax 75mm dia Secondary Overflow Drain
    Hydromax

    HydroMax 75mm dia Secondary Overflow Drain

    High Performance HydroMax® Siphonic Emergency Overflow Roof Drains manufactured in a range of quality materials for compatibility with all roof build up types and gutter materials, our 75mm drains are our best seller due to the high capacity (up to 25 l/s) while being compact for installation in narrow gutters.

    Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard; British Standard BS 8490; EN 12056.

    Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.

    Voce di capitolato
    • HydroMax® Siphonic Roof Drains DN75 : 75mm spigot connection.

      Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard; British Standard BS 8490; EN 12056.

      Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.

      Drain bodies made in stainless steel, mild steel galvanised, mild steel PVC coated and aluminium.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohydromax-75mm-dia-secondary-overflow-drain
    • Famiglia di prodottoHydroMax® Siphonic Drains
    • Gruppo di famigliaSecondary Roof Drains
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-12-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCTerminale rifiuti
    • Codice ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
    • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Numero OmniClass23-13 41 39 19
    • Titolo OmniClassSiphonic Roof Drains