Pubblica i tuoi prodotti
Pensile con anta specchio bifacciale H 70
Ideagroup

Pensile con anta specchio bifacciale H 70

Pensile in finitura con 1 anta specchio bifacciale e 2 ripiani in cristallo. Senza push-pull. Disponibile con struttura Bianca o struttura Antracite.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDouble-sided-mirror-wall-units-H70
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2023-06-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)700
  • Larghezza (mm)450
  • Profondità (mm)126
Relativo a
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets