Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/71bdb47d-97cf-49c3-ba2f-01ad2dd8ace1
Home
Categorie
Articoli sanitari
Vasche & Spa
ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG
Active- Vasca rettangolare per installazione ad incasso - 170x75x59
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Vasca rettangolare per installazione ad incasso - 170x75x59
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
K1818
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Baths
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-05-15
Numero di versione
1
Altezza (mm)
471
Larghezza (mm)
1697
Profondità (mm)
748
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.it
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandard.it
Certificazione di Prodotto
http://www.idealstandard.it
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandard.it
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acrilico
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Vasche & Spa
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Descrizione Uniclass 2015
Baths
Numero OmniClass
23-31 15 00
Titolo OmniClass
Bathtubs
Disponibilità Regionale
Europa
Belgio
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Download
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Download
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Download
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Download
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
Download