Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/e5f8f86c-690f-4810-993e-b32a6246cf92
Home
Categorie
Articoli sanitari
Vasche & Spa
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
K2746
Famiglia di prodotto
HOTLINE
Gruppo di famiglia
Bath Tub
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-05-15
Numero di versione
1
Altezza (mm)
465
Larghezza (mm)
1700
Profondità (mm)
750
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Video di istruzione
http://www.idealspec.fr
Certificazione di Prodotto
http://www.idealspec.fr
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acrilico
Peso Netto (Kg)
21
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Vasche & Spa
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Descrizione Uniclass 2015
Baths
Numero OmniClass
23-31 15 00
Titolo OmniClass
Bathtubs
Disponibilità Regionale
Europa
Belgio
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Download
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Download
Ideagroup
Vasca freestanding Seven in M-Solid e M-Lux
4.5
(
17
)
Download
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Download
Ideagroup
Vasca Ellisse in Aquatek light
4.4
(
19
)
Download