Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/3e8e710e-0bc8-4d7c-9490-eb36cba2ea5b
Home
Categorie
Articoli sanitari
Vasche & Spa
TONIC II corner bath tub 1500x1500mm
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
TONIC II corner bath tub 1500x1500mm
TONIC II corner bath tub 1500x1500mm
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
K2912
Famiglia di prodotto
TONIC II
Gruppo di famiglia
Bath Tub
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-08-03
Numero di versione
1
Altezza (mm)
490
Larghezza (mm)
1500
Profondità (mm)
1500
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.de/produkte
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandard.de/produkte
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandard.de/produkte
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acrilico
Peso Netto (Kg)
37
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Vasche & Spa
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Descrizione Uniclass 2015
Baths
Numero OmniClass
23-31 15 00
Titolo OmniClass
Bathtubs
Disponibilità Regionale
Europa
Germania
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Download
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Download
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Download
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
Download
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Download