Pubblica i tuoi prodotti
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  170X70 WITH LEGSET
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  170X70 WITH LEGSET

    I.LIFERECTANGULAR BATH TUB 170X70 WITH LEGSET

    3.7 su 5 stelle3.7(7 recensioni)
    I.lifeRectangular Bath Tub 170x70 with legset
    Voce di capitolato
    • I.lifeRectangular Bath Tub 170x70 with legset - White
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoR0446
    • Famiglia di prodottoI.life
    • Gruppo di famigliaBath
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)1700
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Peso Netto (Kg)19
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs

    Disponibilità Regionale

    Europa