Pubblica i tuoi prodotti
IS I.LIFE O SEAT&CVR SW SCL WHITE
IS I.LIFE O SEAT&CVR SW SCL WHITE

    IS I.LIFE O SEAT&CVR SW SCL WHITE

    I.LIFE O | Sedile a sandwich 350x435x45 mm
    Voce di capitolato
    • I.LIFE O | Sedile a sandwich 350x435x45 mm con finiture bianco lucido | Sedile a chiusura rallentata
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT5724
    • Famiglia di prodottoi.Life O
    • Gruppo di famigliaToilet Seat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)45
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)435
    Relativo a
    • Materiale principaleDuroplast
    • Progettato inItalia
    • Peso Netto (Kg)2.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numero OmniClass23-31 19 19 17
    • Titolo OmniClassWater Closet Seats

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa