Pubblica i tuoi prodotti
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    4.7 su 5 stelle4.7(42 recensioni)

     Ceratherm T25 dual exposed thermostatic mixer pack with Idealrain ø200mm round rainshower and 3 function ø100mm shower handspray and 1.6m hose

    Voce di capitolato
    • Kunststof douchekop D200mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA7571
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShower Heads
    • Data di pubblicazione2021-08-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)320
    • Profondità (mm)1108
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)4.83
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa