Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH

    CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH

    Connect-Lavabo Arc da 600 mm
    Voce di capitolato
    • Lavabo Arc da 600 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE7135
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWall-hung wash basins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)175
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)460
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)16.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks