Pubblica i tuoi prodotti
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra

    Acoustic Desk Division Infra

    Screen off visual and acoustic distractions with the Infra desk division. Designed to cover the area below the tabletop, this divider is especially suitable for sit-stand desks to prevent visibility under the table from the opposite side.

    Mettiti in contatto con Impact Acoustic®

    Voce di capitolato
    • Width - 780mm, 1180mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm

      Height - 7700mm, 870mm

      Distance - 300mm

      Available Perforations - Web, Matrix, Bubbles, Crose

      Available in 45 colors

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodesk-division-infra
    • Famiglia di prodottoAcoustic Desk Dividers
    • Gruppo di famigliaAcoustic Desk Dividers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-16
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)24
    Relativo a
    • Materiale principalePET
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Divisori e barriere