Pubblica i tuoi prodotti
INTRA Sandcatcher E220
Intra
Archiviato

INTRA Sandcatcher E220

Sand catcher with a capacity of 3.5 liters. Intended for the collection and filtration of wastewater containing sand residue. Easy to fit under a sink or wash trough. Dimensions: 174 x 130 x 235 mm
Voce di capitolato
  • It is easy to mount directly under a washbasin or a wash trough. The sand catcher is delivered with a flexible outlet that will enable straight or bent installation possibilities.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSAND-01
  • Famiglia di prodottoAccessories sanitary products
  • Gruppo di famiglia391
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)174
  • Larghezza (mm)130
  • Profondità (mm)230
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inCina
  • Peso Netto (Kg)2.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Descrizione Uniclass 2015Drainage equipment
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Separators
  • Numero OmniClass23-21 43 23 13
  • Titolo OmniClassPortable Sanitary Waste Receptacles
  • Codice CSI UniFormat IID2030
  • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste