Pubblica i tuoi prodotti
Solaio S30
Solaio S30
Solaio S30
Solaio S30
Solaio S30
Solaio S30
Solaio S30
    Isotex

    Solaio S30

    SOLAIO IN ELEMENTI DI LEGNO CEMENTO E TRAVETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO. Isolamento acustico Rw=60 dB, Trasmittanza termica U=0,60 W/m²K (completo di pavimentazione), Resistenza al fuoco REI 240
    Voce di capitolato
    • SOLAI A TRAVETTI ISOTEX

      Solaio ISOTEX in legno cemento per strutture orizzontali o inclinate ad elevato isolamento termo-acustico, costituito da pannelli preassemblati in elementi di legno-cemento, di dimensioni cm 100x(20-25-30-39), lunghezza fino a mt. 6,5-7, con fresature orizzontali e verticali ad eliminazione dei ponti termici ed acustici, completo di armatura e getto di confezionamento. Il solaio dovrà essere completato in cantiere con armatura integrativa di estradosso, rete di ripartizione e getto di completamento con soletta collaborante.

      I pannelli solaio Isotex sono provvisti di marcatura CE dei travetti in conformità alla norma armonizzata europea UNI EN 15037-1, certificazioni di resistenza al fuoco (REI 240), trasmittanza termica (D.M. 26/06/2015), prove acustiche in opera secondo le normative UNI EN ISO 140 e UNI EN ISO 717, prove strutturali, certificazioni di materiali conformi ai requisiti per la bioedilizia e l’etichetta ambientale di Tipo III-EPD conforme alle norme UNI EN 15804 e ISO 14025 rilasciate dalle strutture preposte e certificazioni di prodotto Eurofins " Indoor Air Comfort GOLD" secondo le normative UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9, a dimostrazione della conformità del prodotto ai criteri di basse emissioni di VOC (Componenti Organici Volatili) rispetto ai regolamenti obbligatori dei singoli Paesi europei e all’etichette volontarie (LEED, BREEAM INTERNAZIONALE, ecc..).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFloor-Slab-S30
    • Famiglia di prodottoSolai
    • Gruppo di famigliaS30
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)300
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)260
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioCemento
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
    • Classificazione IFCLastra