Pubblica i tuoi prodotti
Vapor barrier foils
ISOVER PL
Archiviato

Vapor barrier foils

Vapor barrier foils for vapor barrier insulation of walls, ceilings and roofs, protecting building partitions (walls, ceilings, roofs) against moisture caused by condensation penetrating from the interior of the building water vapor to the barrier. Foils with constant or variable diffusion resistance.

Voce di capitolato
  • A file with products from the current ISOVER offer dedicated to the construction of vapor barriers of walls, ceilings and roofs: vapor barrier foil with constant diffusion resistance ISOVER Stopair 1104, vapor barrier with variable diffusion resistance ISOVER Vario® XtraSafe and Vario®KM Duplex UV.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFolie_paroizolacyjne
  • Famiglia di prodottoIsover materials
  • Gruppo di famigliaMaterials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2019-08-14
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
  • Materiale secondarioPoliamide
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_10_94
  • Descrizione Uniclass 2015Vapour permeable sheets
  • Numero OmniClass23-13 25 27
  • Titolo OmniClassVapor Barriers