Pubblica i tuoi prodotti
BOCCHETTA AD ANGOLO TONDA CON FLANGIA RETINATA Ø MM 63-75

BOCCHETTA AD ANGOLO TONDA CON FLANGIA RETINATA Ø MM 63-75

La BOCCHETTA AD ANGOLO 87° TONDA CON FLANGIA RETINATA è un valido sistema per ottenere in maniera ottimale la continuità fra le zone impermeabilizzate e gli scarichi di evacuazione presenti in coperture piane, terrazze, balconi ecc. È stata studiata per essere impiegata con membrane cementizie e liquide.
Voce di capitolato
  • La bocchetta ad angolo tonda con flangia retinata è disponibile nei seguenti diametri e colori: -Ø mm. 50 - nero, grigio ed avorio -Ø mm. 63 - nero, grigio ed avorio -Ø mm. 75 - nero, grigio ed avorio
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico87-angled_roof_drain_meshed-flange_round-pipes
  • Famiglia di prodottoWaste Water Drains
  • Gruppo di famigliaACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGomma
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEC002469
  • Nome ETIMAccessories for floor duct