Pubblica i tuoi prodotti
BOCCHETTA ANTIRIGURGITO UNIVERSAL R CON FLANGIA RETINATA

BOCCHETTA ANTIRIGURGITO UNIVERSAL R CON FLANGIA RETINATA

La BOCCHETTA ANTIRIGURGITO “UNIVERSAL R” CON FLANGIA RETINATA è un valido sistema per ottenere in maniera ottimale la continuità fra le zone impermeabilizzate e gli scarichi di evacuazione presenti in coperture piane, terrazze, balconi, lavanderie ecc. É particolarmente adatta per l’utilizzo con membrane cementizie e liquide.
Voce di capitolato
  • La bocchetta antirigurgito “Universal R” con flangia retinata è disponibile con altezza 250 mm e nei seguenti diametri: - Ø mm. 50 - Ø mm. 60 - Ø mm. 75 - Ø mm. 80 - Ø mm. 90 - Ø mm. 100 - Ø mm. 110 - Ø mm. 125 - Ø mm. 140 - Ø mm. 160
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicouniversal-r_anti-backup-roof-drain_meshed-flange
  • Famiglia di prodottoWaste Water Drains
  • Gruppo di famigliaACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGomma
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEC002469
  • Nome ETIMAccessories for floor duct