Pubblica i tuoi prodotti
Dirtstop®
Dirtstop®
    IVAR

    Dirtstop®

    La gamma IVAR comprende un'ampia serie di accessori a completamento delle linee di prodotti principali. Questi danno al progettista la possibilità di personalizzare il prodotto desiderato, garantendo standard qualitativi elevati per ogni esigenza. Sono pertanto disponibili, anche in formato BIM, staffe, cassette, servomotori, vitoni, cappucci di protezione, valvole e raccordi accessori, ghiere, adattatori, bocchettoni e molto altro.

    Voce di capitolato
    • IVAR Dirtstop®: Defangatore magnetico orientabile a doppia azione filtrante, compatto, con kit di collegamento per installazione sotto caldaia. La doppia azione filtrante, garantita in qualsiasi posizione di installazione grazie all’inserto girevole brevettato, avviene grazie a un magnete al neodimio (induzione magnetica B = 1,2 T (12.000 G)) e a un filtro a maglie 800 μm in acciaio inox AISI 304. Il magnete al neodimio è polarizzato diametralmente e sviluppa un campo magnetico omogeneo che massimizza la captazione delle impurità di origine ferrosa. Il filtro a maglie trattiene tutte le altre impurità. Le impurità precipitano dentro l'ampia camera di decantazione alla base del defangatore. L’evacuazione delle impurità avviene senza necessità di svuotare l’impianto e di smontare il defangatore grazie al magnete sfilabile e all’apertura di un rubinetto a sfera ruotabile a 360°. Materiale corpo: tecnopolimero IXEF. Materiale valvola di intercettazione a sfera, raccordo girevole e tappi: ottone CW617N. Materiale elementi di tenuta: EPDM perossidico. Temperatura: 0 - 90 °C. Pmax : 3 bar. Kv per inserto in posizione A: 5,6 m³/h configurazione a squadra; Kv per inserto in posizione A1: 6,2 m³/h configurazione dritta; Kv per inserto in posizione B: 5,5 m³/h configurazione a squadra; Kv per inserto in posizione B1: 5,7 m³/h configurazione dritta. Compatibile con acqua o soluzioni glicolate max. 50%. Portata massima: 1,46 m³/h. Connessioni: 3/4”M x 3/4"F.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDirtstop
    • Famiglia di prodottoOther
    • Gruppo di famigliaOther
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEG000002
    • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
    • Nome UNSPSCLiquid strainers
    • Codice UNSPSC40142501
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
    • Descrizione Uniclass 2015Water strainers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 55 29
    • Titolo OmniClassLiquid Strainers
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC