Pubblica i tuoi prodotti
EQCP1 Modulo Di Contabilizzazione Equicompact Con Unità Per Il Calore Acqua Calda Sanitaria E Acqua Fredda
EQCP1 Modulo Di Contabilizzazione Equicompact Con Unità Per Il Calore Acqua Calda Sanitaria E Acqua Fredda
    IVAR

    EQCP1 Modulo Di Contabilizzazione Equicompact Con Unità Per Il Calore Acqua Calda Sanitaria E Acqua Fredda

    EQUICOMPACT è il modulo di utenza con valvola di zona a due vie ultra-compatto, versatile ed essenziale per la gestione del calore. Oltre ai componenti standard di un modulo d’utenza quali valvole a sfera, valvola di zona, filtro e tronchetto per contatore di calore, EQUICOMPACT predispone anche l’alloggiamento per il capillare di un regolatore di pressione differenziale per l’eventuale bilanciamento dinamico dei circuiti. Per venire incontro alle esigenze di cantiere, EQUICOMPACT è fornibile anche come dima di installazione e componenti funzionali a parte. L’elettronica di misura viene fornita separatamente su un’ampia scelta in funzione delle esigenze delle singole installazioni. EQUICOMPACT si caratterizza inoltre per alcune varianti circa la cassetta da incasso disponibile:
    • suffisso codice CB: nella versione tradizionale murale con copertura in lamiera zincata verniciata bianca
    • suffisso codice CL: nella versione murale con struttura in lamiera e copertura predisposta per intonacatura
    • suffisso codice CIB: nella versione murale ad incasso con struttura isolante in polipropilene e copertura in lamiera
    verniciata bianca.

    Potenza(*) EQUICOMPACT con Kv=2,5: circa 16 kW

    Potenza(*) EQUICOMPACT con Kv=3,0: circa 19 kW

    (*) Salto termico = 10 °C; pressione differenziale ai capi del modulo = 300 mbar

    Voce di capitolato
    • IVAR EQCP1 (Kv 2.50): Modulo di contabilizzazione a due vie per impianti di riscaldamento e condizionamento con linee di distribuzione di acqua sanitaria e unità di contabilizzazione del calore, munito di tronchetti dima in luogo dei contatori. Modulo calore costituito da monoblocco in ottone CW617N con valvola di zona a pistone a 2 vie con attacco M30×1,5 mm, valvola di bilanciamento a selettore, filtro, pozzetto per sonda di mandata del contatore di calore, pozzetto per presa di pressione valvola di bilanciamento dinamico M10×1 mm. Valvole di intercettazione sulla mandata e sul ritorno in caldaia, sulla mandata e sul ritorno dalle utenze, con asole per piombatura. Perdite di carico del modulo contabilizzazione calore Kv = 3,5. Alloggiato su staffe scomponibili e isolato da guscio in PP. Connessioni alle colonne montanti e alle utenze del modulo calore G 3/4”. Predisposizione per contatore di calore con attacchi G 3/4”, lunghezza 110 mm e portata nominale Qnom = 1,5 m3/h. Blocco sanitario con connessioni di testa e alle utenze G 3/4” intercettabili mediante valvole a sfera dotate di asole per piombatura. Predisposizione per inserimento contatori volumetrici acqua sanitaria con attacchi G 3/4”, lunghezza 110 mm e portata nominale Qnom = 1,5 m3/h. Codice 506587CB in cassetta metallica a incasso in acciaio, con portello standard verniciato, dimensioni H 510 ×L 510 × P 130 mm. Codice 506587CL in cassetta metallica a incasso in acciao, con portello intonacabile, dimensioni H 520 ×L 520 × P 130 mm. Max pressione statica operativa 10 bar; campo di temperatura del fluido 3÷90 ◦C.

      IVAR EQCP1 (Kv 3.00): Modulo di contabilizzazione a due vie per impianti di riscaldamento e condizionamento con linee di distribuzione di acqua sanitaria e unità di contabilizzazione del calore, munito di tronchetti dima in luogo dei contatori. Modulo calore costituito da monoblocco in ottone CW617N con valvola di zona a pistone a 2 vie con attacco M30×1,5 mm, valvola di bilanciamento a selettore, filtro, pozzetto per sonda di mandata del contatore di calore, pozzetto per presa di pressione valvola di bilanciamento dinamico M10×1 mm. Valvole di intercettazione sulla mandata e sul ritorno in caldaia, sulla mandata e sul ritorno dalle utenze, con asole per piombatura. Perdite di carico del modulo contabilizzazione calore Kv = 3,5. Alloggiato su staffe scomponibili e isolato da guscio in PP. Connessioni alle colonne montanti e alle utenze del modulo calore G 3/4”. Predisposizione per contatore di calore con attacchi G 3/4”, lunghezza 130 mm e portata nominale Qnom = 2,5 m3/h. Blocco sanitario con connessioni di testa e alle utenze G 3/4” intercettabili mediante valvole a sfera dotate di asole per piombatura. Predisposizione per inserimento contatori volumetrici acqua sanitaria con attacchi G 3/4”, lunghezza 110 mm e portata nominale Qnom = 1,5 m3/h. Codice 506539CB in cassetta metallica a incasso in acciaio, con portello standard verniciato, dimensioni H 510 ×L 510 × P 130 mm. Codice 506539CL in cassetta metallica a incasso in acciao, con portello intonacabile, dimensioni H 520 ×L 520 × P 130 mm. Max pressione statica operativa 10 bar; campo di temperatura del fluido 3÷90 ◦C.





    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEQCP1_Equicompact_Metering_Module
    • Famiglia di prodottoMetering systems
    • Gruppo di famiglia3 way modules for heat direct metering equimeter and MC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC