Pubblica i tuoi prodotti
Dirtstop® XL
IVAR

Dirtstop® XL

Dirtstop® XL è il defangatore magnetico a tripla azione filtrante che preserva l’impianto e lo mantiene in salute. Le parti metalliche dell’impianto di riscaldamento sono soggette a fenomeni di corrosione che rilasciano nell’acqua delle impurità di origine ferrosa. Possono inoltre esserci altre impurità, dovute ad esempio al calcare. Queste impurità tendono ad accumularsi nelle parti dell’impianto con ridotta sezione di passaggio, causando ostruzioni, rumorosità e altri malfunzionamenti. Dirtstop® XL combina una protezione duratura ed efficace a ingombri ridotti e a una grande semplicità di installazione. Grazie al suo inserto ciclonico brevettato effettua una prima separazione ciclonica dei detriti non ferrosi. Successivamente l'azione del potente magnete al neodimio e il filtro a maglie completano l'azione filtrante favorita anche dall'ampio volume a disposizione per la decantazione delle impurità. La pulizia periodica del defangatore si esegue in modo facile e veloce, senza svuotare l’impianto.

Voce di capitolato
  • IVAR Dirtstop® XL: filtro defangatore magnetico a triplice effetto: azione ciclonica garantita da inserto interno brevettato, sviluppato per guidare il flusso del fluido di caldaia così da massimizzare il rallentamento e la decantazione dei detriti; successiva rimozione delle particelle di origine ferrosa mediante magnete a barra al neodimio, campo magnetico 14000 G; filtrazione meccanica mediante filtro a maglie da 800 μm (premontato filtro da 500 μm per il primo risciacquo dell'impianto). Componenti interni completamente ispezionabili, rimovibili e lavabili tramite rimozione del tappo superiore, da eseguire mediante apposita chiave in dotazione. Valvola di sfiato aria manuale. Rubinetto di spurgo con levetta di apertura e tappo. Raccordo girevole per montaggio alla tubazione in diversi orientamenti, allentabile e serrabile mediante apposita chiave in dotazione. Consentita installazione su linee orizzontali, verticali o oblique. Asola su inserto magnetico, fascetta di piombatura in dotazione.  Materiali: corpo, inserto ciclonico e tappo in PA66 + FV 30%; giunzione a “T” e ghiera di bloccaggio in poliarilammide IXEF®; cartucce filtranti in acciaio inox AISI 304; tenute in EPDM perossidico. Fluidi compatibili: acqua; acqua + glicole max 50%. Portata massima raccomandata: 2,13 m3 /h. Pressione massima: 3 bar. Temperatura operativa: 0– 90 °C. Coefficiente di flusso Kv: 6,7 m3 /h. Connessioni: Ø22 x Ø22 tubo rame (520124); 3/4" F x 3/4" F (520135); 1"F x 1" F (520136); 1"1/4 F x 1"1/4 F (520139).

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDirtstop_XL
  • Famiglia di prodottoOther
  • Gruppo di famigliaOther
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePoliamide
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCLiquid strainers
  • Codice UNSPSC40142501
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water strainers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 55 29
  • Titolo OmniClassLiquid Strainers
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC