Pubblica i tuoi prodotti
POLIFEMO® / POLIFEMO® PLUS
POLIFEMO® / POLIFEMO® PLUS
    IVAR

    POLIFEMO® / POLIFEMO® PLUS

    POLIFEMO® e POLIFEMO® PLUS sono dispositivi senza organi in movimento che tramite il consumo calibrato delle sfere contenute nella cartuccia, effettuano un dosaggio proporzionale di polifosfati e silicati alimentari nell’acqua fredda sanitaria.Per POLIFEMO® è necessaria l’installazione di due valvole a sfera prima e dopo il componente che permettono di isolarlo dall’impianto e quindi di effettuare l’operazione di sostituzione della cartuccia una volta esaurita. Per evitare l’interruzione della fornitura di acqua potabile va previsto nell’impianto un ramo di bypass. POLIFEMO® PLUS integra nel corpo in ottone una valvola di bypass che permette di sostituire la ricarica senza intervenire su altri organi di intercettazione e contemporaneamente continuando ad alimentare l’impianto. POLIFEMO® e POLIFEMO® PLUS possono essere installati a protezione di caldaie, scaldabagno, lavastoviglie e lavatrici. L’utilizzo dei polifosfati per la prevenzione del calcare è soddisfacente su acque medie o dure, fino a 30 °f. Oltre questo grado di durezza è consigliabile l’installazione di un addolcitore a protezione dell’intero impianto. Anche la temperatura è importante poiché all’aumentare della temperatura diminuisce l’efficacia dei polifosfati: oltre i 60 °C anche nell’acqua trattata può verificarsi la precipitazione dei carbonati di calcio e magnesio (calcare).

    Voce di capitolato
    • IVAR POLIFEMO® cod. 520150:  Dosatore di polifosfati e silicati in cristalli a forma sferica con filtro di sicurezza integrato per la protezione dell’impianto da calcare e corrosione. Da installare in verticale o in orizzontale sulla tubazione di acqua fredda a monte del produttore di acqua calda sanitaria (caldaia, scaldabagno, ecc.) o a monte dell’elettrodomestico da proteggere (lavatrice, lavastoviglie). Composti dosati in modo proporzionale grazie al consumo calibrato delle sfere in base alla quantità di acqua che attraversa il componente. Galleggiante con indicatore di ricarica per la sostituzione della cartuccia. Corpo filettato in ottone CW617N cromato, bicchiere in Grilamid® TR, elementi di tenuta in EPDM perossidico. Coefficiente di flusso Kv= 2,15 m3/h, portata massima 25 l/min (con ΔP = 0,5 bar).  Dimensione del filtro di sicurezza in polipropilene: 100 μm. Temperatura: 0÷40 °C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Volume di acqua trattata con una ricarica: circa 30 m3. Connessioni: 1/2”F (x3).

      IVAR POLIFEMO® PLUS  cod. 520151: Dosatore di polifosfati e silicati in cristalli a forma sferica con filtro di sicurezza integrato per la protezione dell’impianto da calcare e corrosione. Da installare in verticale o in orizzontale sulla tubazione di acqua fredda a monte del produttore di acqua calda sanitaria (caldaia, scaldabagno, ecc.) o a monte dell’elettrodomestico da proteggere (lavatrice, lavastoviglie). Composti dosati in modo proporzionale grazie al consumo calibrato delle sfere in base alla quantità di acqua che attraversa il componente. Galleggiante con indicatore di ricarica per la sostituzione della cartuccia. Corpo filettato in ottone CW617N cromato, bicchiere in Grilamid® TR, elementi di tenuta in EPDM perossidico. Coefficiente di flusso Kv= 1,10 m3/h, portata massima 13 l/min (con ΔP = 0,5 bar).  Dimensione del filtro di sicurezza in polipropilene: 100 μm. Temperatura: 0÷40 °C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Volume di acqua trattata con una ricarica: circa 30 m3. Connessioni: 1/2”F (x3). Bypass integrato per sostituire la cartuccia senza interrompere l’alimentazione di acqua all’impianto.


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPOLIFEMO-POLIFEMO_PLUS
    • Famiglia di prodottoOther
    • Gruppo di famigliaOther
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2019-07-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCFiltro
    • Codice ETIMEC001210
    • Nome ETIMWater filter
    • Nome UNSPSCLiquid strainers
    • Codice UNSPSC40142501
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
    • Descrizione Uniclass 2015Water strainers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Domestic Water Softeners
    • Numero OmniClass23-27 55 11 11
    • Titolo OmniClassWater Filters
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING