uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Skötbord Elin 120 H

Unique ref.: Elin120H
Produttore: Jeltec
Famiglia prodotto: Changing stations
Gruppo prodotto: Elit
Larghezza (mm): 1200
Profondità (mm): 800
Data di pubblicazione: 2016-10-18
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Skötbord Elin 120h is an electrical height adjustable changing table with a working height between 60-110 cm. The changing table has a washing area which is embedded to the right on the changing table surface. The changing table is equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap with pull-out shower and drainage components.To avoid heavy lifting it can be complemented with Klättra steps. Skötbord Elin 120h is available in birch or white laminate.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Steel
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden
Peso netto (kg): 56

Categoria BIMobject: Arredo - Arredo - Altro
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L8211
Uniclass 1.4 Descrizione: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Numero OmniClass: 23-21 00 00
Titolo OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®