Pubblica i tuoi prodotti
A6305 - Drapes, Pair
SEPS2BIM

A6305 - Drapes, Pair

3.7 su 5 stelle3.7(17 recensioni)
This JSN is to be used for determining and defining the location of drapes. Fabric to be flame retardant, variable colors and patterns with backing. Price based on a pair of drapes for a window approximately 36" W X 60" H.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA6305
  • Famiglia di prodottoDrapes
  • Gruppo di famigliaPair
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1502
  • Larghezza (mm)910
  • Profondità (mm)30
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo