Pubblica i tuoi prodotti
LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges
Jika

LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges

Suitable only for WC combinations Lyra plus. The SlowClose mechanism brings noise down and safety up by decelerating the seat and cover closing speed. In addition the toilet maintenance is facilitated by fast assembly and disassembly of the seat and cover thanks to the “click” system. All duroplast seats by JIKA are produced enriched with permanent antimycotic component. 5-year warranty provided.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico893381
  • Famiglia di prodottoLyra Plus
  • Gruppo di famigliaSeats & Covers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)50
  • Larghezza (mm)365
  • Profondità (mm)405
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inSlovacchia
  • Peso Netto (Kg)1.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
  • Numero OmniClass23-31 19 19 17
  • Titolo OmniClassWater Closet Seats
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa