Pubblica i tuoi prodotti
Azur toilet tissue paper dispenser standard size
Jofel
Archiviato

Azur toilet tissue paper dispenser standard size

Jumbo toilet tissue dispenser. Manufactured from high quality white ABS Key lock, lever indicator. For rolls up to 300 m, with maximum diameter of 220 mm. Rolls with 45 mm diameter mandrel. Easy to clean and quick service. Robust, resistant, long lasting life. Hinged cover. Modern design, suits perfectly any installation and decor. Included on the range "Azur". Available in several colours Conceived for places with medium to high traffic of people. Recommended for collectivities and public toilets.
Voce di capitolato
  • NET (without packaging) DIMENSIONS (mm) HEIGHT: 278 WIDTH: 270 DEPTH: 118 WEIGHT (Kg) 0,670 GROSS (with packaging) DIMENSIONS (mm) HEIGHT: 284 WIDTH: 275 DEPTH: 131 WEIGHT (Kg) 0,795
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAzur_toilet_paper_dispenser_standard_size
  • Famiglia di prodottoPaper dispensers
  • Gruppo di famigliaAZUR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)278
  • Larghezza (mm)270
  • Profondità (mm)118
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)0.67
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descrizione Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 21
  • Titolo OmniClassToilet Paper Dispensers
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit