Pubblica i tuoi prodotti
CARTRIDGE SOAP DISPENSER "AZUR"
Jofel
Archiviato

CARTRIDGE SOAP DISPENSER "AZUR"

*Cartridge soap dispenser, range "Azur".
*Made of white ABS of high quality and performance.
*Key lock
*Content viewer
*For Jofel cartridges refs. AT51280, AT51380 and AT51580, 0'800 capacity
*Push button integrated on cover.
*Widely tested: Maximum performance and long lasting life.
*Easy to clean and maintain.
*Suits perfectly any type or decor and installation
*Recommended for collectivities and public toilets with high traffic of people

Voce di capitolato
  • *Cartridge soap dispenser, range "Azur".
    *Made of white ABS of high quality and performance.
    *Key lock
    *Content viewer
    *For Jofel cartridges refs. AT51280, AT51380 and AT51580, 0'800 capacity
    *Push button integrated on cover.
    *Widely tested: Maximum performance and long lasting life.
    *Easy to clean and maintain.
    *Suits perfectly any type or decor and installation
    *Recommended for collectivities and public toilets with high traffic of people

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSoap_dispenser_AZUR_ABS_800ml
  • Famiglia di prodottoSoap dispensers
  • Gruppo di famigliaAitana
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)271
  • Larghezza (mm)127
  • Profondità (mm)110
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)0.455
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
  • Numero OmniClass23-21 43 15 21
  • Titolo OmniClassInstitutional Soap Dispensers