Pubblica i tuoi prodotti
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
    JUNG

    KNX - LS TOUCH

    LS TOUCH - the smart KNX room controller

    For comprehensive individual room control: LS TOUCH combines intuitive operation of the KNX functions with visualisation, and is our new, smart room controller.

    Mettiti in contatto con JUNG

    Voce di capitolato
    • LS TOUCH at a glance:

      • 32 KNX functions
      • Proximity and brightness sensor
      • external input for additional sensor, e.g. installation push-buttons
      • Alarm messages and warnings, acoustically too
      • up to eight logic functions
      • Room thermostat and four controller extensions
      • three favourite pages, each with up to four functions
      • Commissioning with ETS
      • intuitive menus 
      • high-resolution touch display
      • Changes possible by users
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicols-touch
    • Famiglia di prodottoCommunication
    • Gruppo di famigliaBuilding Automatisation
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2023-10-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)81
    • Larghezza (mm)81
    • Profondità (mm)11
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Installazioni elettriche
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC001585
    • Nome ETIMMulti operating device for bus system
    • Codice CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Prodotti simili