Pubblica i tuoi prodotti
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
    JUNG

    Switch range WG 800

    Plenty of space for the wiring

    Fully perfected in terms of form and function, weather-proof and largely UV-resistant, and made of unbreakable thermosettting plastic: The WG 800 that is also protected against sprayed water can be illuminated and lettered throughout and sets new standards for professional electrical installation work through the ample amount of space allowed for the wiring.

    Mettiti in contatto con JUNG

    Voce di capitolato
    • Material: Thermoplastic

      Housing Colours:

      • grey (similar RAL 7035)
      • Rockers Colours
      • anthracite (similar RAL 7016)

      Selected devices are available in the colours

      • anthracite (similar RAL 7016)
      • orange (similar RAL 2004)

      Dimensions:

      • Switch/socket 75 mm x 75 mm x 58 mm (WxHxD)
      • Combinations 75 mm x 151 mm x 58 mm (WxHxD)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoswitch-range_wg-800
    • Famiglia di prodottoSwitches and Sockets
    • Gruppo di famigliaBuilding Automatisation
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-23
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)75
    • Larghezza (mm)75
    • Profondità (mm)58
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Quadri e interruttori
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC001590
    • Nome ETIMSwitch
    • Nome UNSPSCElectrical terminals
    • Codice UNSPSC39121432
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Descrizione Uniclass 2015Manual control switches
    • Codice CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numero OmniClass23-35 31 31
    • Titolo OmniClassSwitchgear
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL