Pubblica i tuoi prodotti
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
    JUNG

    Sockets

    4.1 su 5 stelle4.1(42 recensioni)

    JUNG sockets – functional and versatile

    Our sockets offer numerous benefits. With "Safety Plus", they reduce the risk of electrical accidents. Equipped with extra surge voltage protection, they prevent damage to electric devices. As a socket with integrated USB charger, they can be used in multiple ways at home, in the office and in public buildings. Manufactured in Germany and tested for 100% quality, our sockets always provide the best contacts with safety.

    Mettiti in contatto con JUNG

    Voce di capitolato
    • .

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosockets
    • Famiglia di prodottoSwitches and Sockets
    • Gruppo di famigliaBuilding Automatisation
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2022-07-19
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)11
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC000125
    • Nome ETIMSocket outlet
    • Nome UNSPSCElectrical terminals
    • Codice UNSPSC39121432
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Descrizione Uniclass 2015Manual control switches
    • Codice CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numero OmniClass23-35 31 31
    • Titolo OmniClassSwitchgear
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL