Pubblica i tuoi prodotti
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
    JUNG

    Switch range LS CUBE

    LS CUBE

    Design object in the room

    With LS CUBE, JUNG offers a modern surface-mounted variant of the design classic LS 990. LS CUBE is the optimum solution if there are no opportunities for flush mounting – and is also truly eye-catching. The design blends seamlessly in open spaces with a loft character. The surface-mounted range stands out aesthetically on exposed concrete and natural stone. LS CUBE also cuts a good figure on rustic wooden supports. The entire range functions as a stylistic device for contemporary architectural design.

    Mettiti in contatto con JUNG

    Voce di capitolato
    • Frame material: Duroplastic lacquered

      Colours: white, black, ivory, aluminium, stainless steel

      Surface cap with integrated frame and non-flammable ground plate. Compatible with all covers of the range LS.

      Frame size:

      • 1-gang: 81 x 81 x 47 mm
      • 2-gang: 152 x 81 x 47 mm
      • 3-gang: 223 x 81 x 47 mm

      Frames can be installed horizontally and vertically.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoswitch-range_ls-cube
    • Famiglia di prodottoSwitches and Sockets
    • Gruppo di famigliaBuilding Automatisation
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2020-09-15
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)81
    • Larghezza (mm)81
    • Profondità (mm)47
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Quadri e interruttori
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC001590
    • Nome ETIMSwitch
    • Nome UNSPSCElectrical terminals
    • Codice UNSPSC39121432
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Descrizione Uniclass 2015Manual control switches
    • Codice CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numero OmniClass23-35 31 31
    • Titolo OmniClassSwitchgear
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bosnia ed Erzegovina
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bulgaria
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord