Pubblica i tuoi prodotti
Ash Verve
Kährs

Ash Verve

This 3-strip, stained ash floor from the Lumen Collection features earthy undertones and soft, stone grey hues. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed Smoked 152N6BEKF4KW240
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoashverve597271
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaLumen Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2423
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring