Pubblica i tuoi prodotti
Chalet Oak
Kährs

Chalet Oak

The white oil on this single-strip oak floor from the Grande Collection tempers the richness of the wood, balancing the burnished and smoky tones in the timber. The naturally occurring knots and cracks bring added depth to its surface and age the floor for a well-worn and rustic expression. Every board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the appearance of the floor.
Voce di capitolato
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Smoked Brushed 201XDDEKFVKE280
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicochaletoak586839
  • Famiglia di prodottoKährs Supreme
  • Gruppo di famigliaGrande Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)20
  • Larghezza (mm)2800
  • Profondità (mm)260
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile