Pubblica i tuoi prodotti
Oak Backa
Kährs

Oak Backa

The deep amber hue of this 3-strip oak floor from the Götaland Collection is subtly enhanced by charcoal knots and cracks, creating a classic yet luxurious expression. Occasional saw marks accentuate the floor’s natural appearance. Each board is meticulously hand-scraped and carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the texture of the timber. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Saw Marks 153N66EK02KW240
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakbacka595958
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaGötaland Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2419
  • Profondità (mm)196
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile