Pubblica i tuoi prodotti
Oak Biscuit FSC
Kährs

Oak Biscuit FSC

The dusty blonde hues in this single-strip, FSC-certified oak floor from the Living Collection enhance the natural rays present in the timber for a distinctive expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the texture of the wood. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Voce di capitolato
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEK1DFW 0
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakbiscuitfsc586416
  • Famiglia di prodottoKährs Linnea
  • Gruppo di famigliaLiving Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)7
  • Larghezza (mm)1225
  • Profondità (mm)118
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili