Pubblica i tuoi prodotti
Oak Cornwall 2420 mm
Kährs

Oak Cornwall 2420 mm

The warm taupe nuances in this exclusive, single-strip floor from the European Naturals Collection are enhanced by an even colour variation between planks and a sweeping natural grain. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the timber and highlight the texture of the wood.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 151L8AEK09KW240
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakcornwall585053
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaEuropean Naturals Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2420
  • Profondità (mm)130
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile