Pubblica i tuoi prodotti
Oak Ink
Kährs

Oak Ink

This single-strip oak floor from the Canvas Collection features an inky, midnight-black stain, which lets the natural detail of the grain show through. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the texture of the wood. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Voce di capitolato
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13106AEKETKW180
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakink595250
  • Famiglia di prodottoKährs Avanti
  • Gruppo di famigliaCanvas Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)13
  • Larghezza (mm)1860
  • Profondità (mm)127
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring