Pubblica i tuoi prodotti
Oak Maggiore
Kährs

Oak Maggiore

The black-and-tan colour range in this single-strip floor from the Da Capo Collection results in an extremely rustic expression. The naturally occurring knots and cracks add to the quality of the surface, giving the floor a worn complexion reminiscent of reclaimed timber. Each board is carefully brushed to bring out the quality of the grain and highlight the natural properties of the wood. Two-sided bevelling ensures a classic, full plank look and feel. Every board is meticulously hand-scraped, which emphasises the aged appearance of the floor.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Bevelled 2-sided Brushed 151XDDEKF0KW190
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakmaggiore586392
  • Famiglia di prodottoKährs Supreme
  • Gruppo di famigliaDa Capo Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)1900
  • Profondità (mm)190
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili

3.1 su 5 stelle 3.1 (8)
4.3 su 5 stelle 4.3 (24)
3.8 su 5 stelle 3.8 (5)