Pubblica i tuoi prodotti
Oak Pearl 187 mm
Kährs

Oak Pearl 187 mm

This milky white, single-strip oak floor from the Shine Collection features a lustrous pearl shimmer, which enhances its smooth and even colouring. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The high-gloss lacquer finish adds sheen, giving the floor a polished appearance while protecting the wood from daily wear.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm High gloss lacquer Microbevelled 4-sided 151N4AEKP8KW240
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakpearl596888
  • Famiglia di prodottoKährs Supreme
  • Gruppo di famigliaShine Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2266
  • Profondità (mm)187
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili