Pubblica i tuoi prodotti
Oak Scurro
Kährs

Oak Scurro

The dark brown hues in this smoked, single-strip oak floor from the Domani Collection highlight its rustic expression. Knots and cracks pepper the boards, resulting in a beautifully aged effect reminiscent of reclaimed timber. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Microbevelled 4-sided Smoked 151XCDEKWFKW190
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakscurro595736
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaDomani Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)1900
  • Profondità (mm)190
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili