Pubblica i tuoi prodotti
Orchard Walnut
Kährs

Orchard Walnut

The natural tones in this single-strip oak floor from the Unity Collection range from dark chocolate to bleached straw, and are scattered with knots for an earthy, rustic expression. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Voce di capitolato
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided 101P6FVA09KW120
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoorchardwalnut585153
  • Famiglia di prodottoKährs Spirit
  • Gruppo di famigliaUnity Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)10
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)125
Relativo a
  • Materiale principaleNoce
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring